text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : R2IT15M4-N2410

Description:  15KV RANGER2 CABLE TERM-INDOOR

CUP: 75114376365

Indoor Ranger2 Cable Termination. 15kV, Cable Type - Tape Shield/Wire Shield/UniShield. Insulation Range - 1.30 inch - 2.10 inch. Copper 2-Hole Spade #2-1250 kcmil, Conductor 1000 Stranded/Compressed
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Ensemble de terminaison de câble haute tension

Caractéristiques spéciales

Silicone Rubber Housing. Lightweight, Compact Design. Pull-Down Tabs for Easy Installation. Thick Wall Construction.

Application

Cable Termination, Indoor Application, 15kV.

Spécifications

Type de câble

Copper Tape Shielded Wire

Tension nominale

15 kV

Nombre de cosses

(1) Single Phase

Couleur

Gris foncé

Montage

Product Need to have Cable Holder (not included)

Mise à la terre

Products Includes Their Own Grounding System.

Classifications

Marque de produit

Elastimold

Standard

IEEE 48

Dimensions

Calibre de conducteur

1000 kcmil