text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : R2IT15M1-N0230

Description:  CS TERMINAISON INTER. 15KV,

CUP: 783786795710

Ranger2 Termination for 15KV indoor application, cable insulation diameter .64 - 1.12 inches for Tape Shield, Wire Shield, and Unshielded Cable, includes Aluminum 2-Hole Spade connector for #2 to 1250 kcmil. #1 Stranded or 1/0 Solid
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Ensemble de terminaison de câble haute tension

Caractéristiques spéciales

Silicone Rubber Housing. Lightweight, Compact Design. Pull-Down Tabs for Easy Installation. Thick Wall Construction.

Application

Cable Termination, Indoor Application, 15kV.

Spécifications

Type de câble

Copper Tape Shielded Wire

Tension nominale

15 kV

Nombre de cosses

(1) Single Phase

Couleur

Gris foncé

Montage

Product Need to have Cable Holder (not included)

Mise à la terre

Products Includes Their Own Grounding System.

Classifications

Marque de produit

Elastimold

Standard

IEEE 48

Dimensions

Calibre de conducteur

#1 STR AWG , #1 COMPR AWG , 1/0 SOL AWG , 1/0 COMPT AWG