text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : R2IT15M1-N0210

Description:  CS TERMINAISON INTER. 15KV

CUP: 783786022076

Ranger2 Termination for 15KV indoor application, cable insulation diameter .64 - 1.12 inches for Tape Shield, Wire Shield, and Unshielded Cable, includes Aluminum 2-Hole Spade connector for #2 to 1250 kcmil. #1 Stranded or 1/0 Solid. #2 Solid.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Ensemble de terminaison de câble haute tension

Caractéristiques spéciales

Silicone Rubber Housing. Lightweight, Compact Design. Pull-Down Tabs for Easy Installation. Thick Wall Construction.

Application

Cable Termination, Indoor Application, 15kV.

Spécifications

Type de câble

Copper Tape Shielded Wire

Tension nominale

15 kV

Nombre de cosses

(1) Single Phase

Couleur

Gris foncé

Montage

Product Need to have Cable Holder (not included)

Mise à la terre

Products Includes Their Own Grounding System.

Classifications

Marque de produit

Elastimold

Standard

IEEE 48

Dimensions

Calibre de conducteur

#2 SOL AWG , #2 COMPT AWG