text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : R2IT15J1-N0270

Description:  15KV CABLE TERMINATOR RANGER2

CUP: 75114130721

Ranger2 Termination. Type - Indoor, 15kV, Cable Type - Concentric Neutral/Jacketed Concentric Neutral, Insulation Range - .64 inch - 1.12 inch, Connector Type - Aluminum 1-Hole Spade #2-1250 kcmil, Conductor Code - 270 -Stranded or Compressed 4/0 Compact or Solid 250.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Ensemble de terminaison de câble haute tension

Caractéristiques spéciales

Silicone Rubber Housing. Lightweight, Compact Design. Pull-Down Tabs for Easy Installation. Thick Wall Construction.

Application

Cable Termination, Indoor Application, 15kV.

Spécifications

Type de câble

Concentric Neutral Wire

Tension nominale

15 kV

Nombre de cosses

(1) Single Phase

Couleur

Gris foncé

Montage

Product Need to have Cable Holder (not included)

Mise à la terre

Products Includes Their Own Grounding System.

Classifications

Marque de produit

Elastimold

Standard

IEEE 48

Dimensions

Calibre de conducteur

4/0 AWG , 250 kcmil