text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : R2IT15J1-H0250

Description:  15KV INDOOR RANGER2

CUP: 75114184045

Terminaison de câble Ranger2. pour applications intérieures, 15 kV, pour câble à neutre concentrique ou à neutre concentrique gainé, isolant de 0,64 à 1,12 pouce, type de connecteur - cosse à fourche à un trou en aluminium #2 à 500 kcmil, code de conducteur - 250 - 2/0 toronné comprimé ou 3/0 compact/massif.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Ensemble de terminaison de câble haute tension

Caractéristiques spéciales

Silicone Rubber Housing. Lightweight, Compact Design. Pull-Down Tabs for Easy Installation. Thick Wall Construction.

Application

Cable Termination, Indoor Application, 15kV.

Spécifications

Type de câble

Concentric Neutral Wire

Tension nominale

15 kV

Nombre de cosses

(1) Single Phase

Couleur

Gris foncé

Montage

Product Need to have Cable Holder (not included)

Mise à la terre

Products Includes Their Own Grounding System.

Classifications

Marque de produit

Elastimold

Standard

IEEE 48

Dimensions

Calibre de conducteur

2/0 STR AWG , 2/0 COMPR AWG , 3/0 SOL AWG , 3/0 COMPT AWG