text.skipToContent text.skipToNavigation

Catalog No. : R2000-CRT

Description:  BOITE APPAREIL 2 PO NMD90 R2000

CUP: 622538129338

Fabriqué ou assemblé au Canada. Les boîtes et couvercles Iberville sont fabriqués d’acier galvanisé à chaud.Les boîtes en acier d'Iberville intègrent de nombreuses caractéristiques qui permettent d'obtenir des boîtes suffisamment robustes pour résister aux abus les plus sévères. La boîte d'appareils Iberville BCR2000 est spécialement conçue pour aider les entrepreneurs à répondre aux exigences de la construction de maisons éconergétiques. Cette boîte de grande capacité s'installe rapidement, éliminant le besoin de couper tout type de pare-vapeur lors de l'installation.

Boîte pour appareil non-groupable. 3-3/4 pouces de haut x 4 pouces de large x 2 pouces de profond volume de 18 pouces cube. 2 vis de mise à la terre surélevée et 2 débouchures.
View More View Less
For more info visit:  tnb.ca.abb.com/en/
  • Fabriqué ou assemblé au Canada.
  • Pour installer un appareil dans le mur.
  • Discret.

Descriptors

Category

Switch box

Specifications

Material

Steel

Color

Silver

Cubic Capacity

18 cu in

Number Of Outlet

1

Classifications

Brand Name

Iberville

Standard

CSA 5043

Dimensions

Size

3-3/4 inches Height x 4 inches Width x 2 inches Depth

Certification/Standard

CLASS File Number Class CCN Certificate Number Library Number
CSA 5043 441101 N/A 2325473 N/A

Sustainability

Environmental product declaration

EPD STEEL CITY BRITISH STANDARDS (BS) BOXES EUC-AMA

EPD STEEL CITY UL WELDED BOXES EUC-AMA

EPD STEEL CITY BOXES AND DRAW-LINES US

End-of-life Instruction NuTek boxes

EPD STEEL CITY COVER US

ETIM EC000080 Surface mounted housing for flush mounted switching device

Assembly arrangement

Surface mounted housing

Mounting direction

Vertical

Material

Metal

Colour

Silver

Transparent

N

Documents/Support Tools

Instruction Sheet

Click here