text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : QCO02

Description:  ETRIER A COMP TYPE QC GAMME ETENDUE

CUP: 783786051809

Étrier de connexion. Calibre de conducteurs #2-#6 ASCR, #2 toronné-#6 massif AWG. Étrier étamé de suspension #2 massif.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Épissures à compression pour fils ou câbles

Caractéristiques spéciales

Aucun outil spécial requis pour la compression. Composé qui prévient l’oxydation et empêche l’infiltration d’humidité. Matériau à haute conductibilité et résistance élevée à la corrosion. Résistance accrue à la rotation.

Application

Couvre les calibres de fils massifs de #6 AWG à 500 kcmil

Spécifications

Connexion

Compression

Calibre de conducteur

ACSR #2-#6, AWG #2 toronné-#6 massif

Matériau

Aluminium

Isolation

non isolee

Classifications

Marque de produit

Blackburn

Dimensions

Grosseur

8-3/4 x 3-1/8 pouces

Conformité et certifications

RoHS RoHS3 Compliant
REACH REACH 247 Compliant
TSCA TSCA Section 6(h) Compliant

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici