text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : QCN50

Description:  ETRIER A COMP TYPE QC GAMME ETENDUE

CUP: 783786051830

Étrier de connexion. Calibre de conducteurs 477 (18/1)-4/0 ASCR, 500-4/0 toronné AWG. Étrier étamé de suspension 1/0 massif.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Aluminum conductor elements are designed to be preloaded for faster installation into hotstick tools
  • Use standed O, D and N Dies - no special compression tools needed
  • Prefilled with Oxide inhibitor to prevent oxidation and keep out moisture
  • Bail made of tin-plated copper wire for high conductivity and corrosion resistance
  • Wide range of stirrups fit #6 Solid to 500 kcmil wire sizes
  • Knurled design resists rotation

Descripteurs

Catégorie

Épissures à compression pour fils ou câbles

Caractéristiques spéciales

Pré-remplie avec un composé inhibiteur d'oxydation

Spécifications

Connexion

Compression

Calibre de conducteur

ACSR 477(18/1) TP 4/0, ou AWG 500 à 4/0 toronné

Nombre de conducteurs

2

Matériau

Aluminium avec coulisseau en cuivre

Isolation

non isolee

Classifications

Marque de produit

Blackburn

Dimensions

Grosseur

11 pouces x 3-11/16 pouces de haut

Conformité et certifications

RoHS RoHS3 Compliant
REACH REACH 240 Compliant
TSCA TSCA Section 6(h) Compliant

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici