text.skipToContent text.skipToNavigation

Alternate Catalog No. : Q202 EG

n° de catalogue : Q202EG

Description:  SUPPORT POUR PROFILE

CUP: 616013112472

Raccord à charnière réglable, longueur du bras de 4 pouces, trou de 9/16 pouce de diamètre, en acier électrogalvanisé
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Support de montage angulaire

Caractéristiques spéciales

Excellent corrosion reisistance

Application

For use in metal framing applications

Spécifications

Matériau

Acier

Fini

électrogalvanisé brilliant

Nombre de trous

2

Classifications

Marque de produit

Superstrut

Dimensions

Longueur

2-1/8 in

Conformité et certifications

RoHS RoHS3 Compliant
REACH REACH 247 Compliant
TSCA TSCA Section 6(h) Compliant