Alternate Catalog No. : Q 1 U 67
n° de catalogue : Q1U67
Description: UNINSUL SERVENTR COMPSPLICE RED/ORG
CUP: 783786744718
- Constructed from Aluminum for High Conductivity
- Solid Center Barriers and Large Chamfers for Easy Cable Insertion
- Prefilled with Oxide Inhibitor to Prevent Oxidation and Keep Out Moisture
- All Splices are Color Coded and Marked with Strip Lengths, Installation Die Codes and Compression Locations, Providing Easy Identifications for Easy Installation
- Comply with ANSI C119.4 when Properly Installed on Aluminum-to-Aluminum or Aluminum-to-Copper Conductors
- RUS Accepted
Descripteurs
Category |
Épissures à compression pour fils ou câbles |
Caractéristiques spéciales |
Matériau à conductibilité élevée. Facilite l’insertion des câbles. Composé qui prévient l’oxydation et empêche l’infiltration d’humidité. Identification facile pour une installation facile. |
Application |
Pour entrées de service |
Spécifications
Connexion |
Compression |
Calibre de conducteur |
Côté A - #1 massif, #1 et #2 toronné, #2-6/1,7/1 ACSR, Côté B - #2 massif, #4-6/1, 7/1 ACSR |
Nombre de conducteurs |
2 |
Matériau |
Aluminium |
Couleur |
Rouge/Orange |
Isolation |
non isolee |
Classifications
Marque de produit |
Homac |
Documents/outils d'aide
Dessin de vente |