text.skipToContent text.skipToNavigation

Alternate Catalog No. : Q 1 U 52

n° de catalogue : Q1U52

Description:  UNINSUL SERVENTR COMPSPLICE GRN/GRN

CUP: 783786744640

Épissure à compression non isolée en aluminium, série de matrices 1/2 pouce. Conducteur A : vert, #6 massif, #8 toronné. Conducteur B : vert, #6 massif, #8 toronné.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Constructed from Aluminum for High Conductivity
  • Solid Center Barriers and Large Chamfers for Easy Cable Insertion
  • Prefilled with Oxide Inhibitor to Prevent Oxidation and Keep Out Moisture
  • All Splices are Color Coded and Marked with Strip Lengths, Installation Die Codes and Compression Locations, Providing Easy Identifications for Easy Installation
  • Comply with ANSI C119.4 when Properly Installed on Aluminum-to-Aluminum or Aluminum-to-Copper Conductors
  • RUS Accepted

Descripteurs

Catégorie

Épissures à compression pour fils ou câbles

Caractéristiques spéciales

Matériau à conductibilité élevée. Facilite l’insertion des câbles. Composé qui prévient l’oxydation et empêche l’infiltration d’humidité. Identification facile pour une installation facile.

Application

Pour entrées de service

Spécifications

Connexion

Compression

Calibre de conducteur

Côté A - #6 massif, #8 toronné, Côté B - #6 massif, #8 toronné

Nombre de conducteurs

2

Matériau

Aluminium

Couleur

Vert/Vert

Isolation

non isolee

Classifications

Marque de produit

Homac

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici