text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : PVDT-23P.50

Description:  PMAFLEX-PVDF-NW23-NATURE

CUP: 786209968890

Conduit souple noir, paroi moyenne en polyfluorure de vinylidène. Pour conduits largeur nominale 23, métrique 25. 50 mètres.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Excellent chemical resistance also at high temperatures
  • Excellent UV-resistance
  • Very good abrasion resistance
  • High stiffness
  • Self-extinguishing
  • Free from halogens and cadmium
  • Machine building applications with long-term high temperature requirements
  • Chemical
  • Food industry

Descripteurs

Catégorie

Conduit électrique

Application

Renewable Energy

Spécifications

Flexibilité

Pliable

Matériau

PVDF

Couleur

Naturel

Classifications

Marque de produit

PMA

Dimensions

Grosseur nominale

NW23

Longueur

50 m

Conformité et certifications

POPs POPs 28 Compliant

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici