n° de catalogue : PUSG-23B.31
Description: PMA FLEXPLUS-UL-NW23-3/4PO-NOIR
CUP: 786209968821
Conduit très flexible noir, paroi épaisse en polyamide 12. Pour conduits largeur nominale 23, métrique 25. 31 mètres.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
- Excellent resistance to ultra violet rays and atmospheric corrosion
- Excellent flexibility
- Good mechanical strength at low temperatures and dry conditions
- Self-extinguishing
- Free from halogens and cadmium
- Renewable Energy
- Robotic
- Long term external applications to include solar systems, signaling, CCTV
Descripteurs
Catégorie |
Conduit électrique |
Application |
Machine |
Spécifications
Flexibilité |
Very High |
Matériau |
Polyamide/Nylon 12 |
Couleur |
Noir |
Classifications
Marque de produit |
PMA |
Dimensions
Grosseur nominale |
NW23 |
Diamètre extérieur |
1.12 in |
Longueur |
31 m |
Documents/outils d'aide
Dessin de vente |