text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : PUSG-17B.31

Description:  PMA FLEXPLUS-UL-NW17-1/2PO-NOIR

CUP: 786209968814

Conduit très flexible noir, paroi épaisse en polyamide 12. Pour conduits largeur nominale 17, métrique 20. 31 mètres.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Excellent resistance to ultra violet rays and atmospheric corrosion
  • Excellent flexibility
  • Good mechanical strength at low temperatures and dry conditions
  • Self-extinguishing
  • Free from halogens and cadmium
  • Renewable Energy
  • Robotic
  • Long term external applications to include solar systems, signaling, CCTV

Descripteurs

Catégorie

Conduit électrique

Application

Machine

Spécifications

Flexibilité

Very High

Matériau

Polyamide/Nylon 12

Couleur

Noir

Classifications

Marque de produit

PMA

Dimensions

Grosseur nominale

NW17

Diamètre extérieur

0,83 pouce

Longueur

31 m

Conformité et certifications

POPs POPs 28 Compliant

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici