n° de catalogue : PUL-75-1/2-LH-3
Description: PUL-75-1/2-LH-3
CUP: 783786744213
Aluminum Compression Pin. Installation Die L39ART. Cable Size 750 kcmil. Includes Oxide Inhibitor, Yellow Cap, Stainless Steel 1/2-13 LH 5-1/2 inch long Stud, Stainless Steel 1/2 inch Lock Washer and Stainless Steel 1/2-13 LH Nut. Exposed Pin Length 2-3/4 inches.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
Descripteurs
Catégorie |
Connecteurs de sous-station électrique |
Spécifications
Connexion d'extrémité |
Compression |
Calibre de conducteur |
750 |
Matériau |
Aluminium |
Classifications
Marque de produit |
Homac |