text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : PUET-48B.21

Description:  CONDUIT MDUTY FINE PUR NW48 21M BLK

CUP: 786209997135

Conduit hautement flexible à paroi moyenne en polyuréthane noir. Pour conduits largeur nominale 48. Lonogueur 21 mètres.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Highest flexibility
  • Excellent chafing characteristics
  • Free from halogens and cadmium
  • For dynamic applications in robotics and automation

Descripteurs

Catégorie

Conduit électrique

Application

Robotic

Spécifications

Flexibilité

Very High

Matériau

Polyurethane

Couleur

Noir

Classifications

Marque de produit

PMA

Dimensions

Grosseur nominale

NW48

Diamètre extérieur

2.15 in

Longueur

21 m

Conformité et certifications

POPs POPs 28 Compliant

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici