n° de catalogue : PUEHG-70B.30
Description: JUMBOFLEX-NW70-ROBUSTE-NOIR
CUP: 786209968753
Conduit géant noir. Pour conduits largeur nominale 70. 30 mètres.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
Descripteurs
Catégorie |
Conduit électrique |
Application |
For dynamic applications and in robotics and automation |
Spécifications
Rayon |
100 mm |
Flexibilité |
Very High |
Matériau |
Polyurethane |
Couleur |
Noir |
Classifications
Marque de produit |
PMA |
Dimensions
Grosseur nominale |
NW70 |
Diamètre extérieur |
80.5 mm |
Diamètre intérieur |
68.2 in |
Longueur |
30 m |