text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : PUEG-56B.30

Description:  JUMBOFLEX-NW56-STANDARD-NOIR

CUP: 786209968739

Conduit hautement flexible noir, à paroi moyenne en polyuréthane. Pour conduits largeur nominale 56, métrique 68. 30 mètres.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Highest flexibility
  • Excellent chafing characteristics
  • Free from halogens and cadmium
  • For dynamic applications in robotics and automation

Descripteurs

Catégorie

Conduit électrique

Application

Robotic

Spécifications

Flexibilité

Very High

Matériau

Polyurethane

Couleur

Noir

Classifications

Marque de produit

PMA

Dimensions

Grosseur nominale

NW56

Diamètre extérieur

2.65 in

Longueur

30 m

Conformité et certifications

POPs POPs 28 Compliant

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici