text.skipToContent text.skipToNavigation

Alternate Catalog No. : PU9W109859308 PS2020

n° de catalogue : PU9W109859308PS202

Description:  PU 9W109859308 PS2020

CUP: 783786744558

Aluminum Splice, Oil Stop. 4 inches Long x 29/32 inch Outside Diameter. Both Bores 15/32 inch Diameter x 1-7/8 inch deep. AL-CU Conductors.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Épissures à compression pour fils ou câbles

Caractéristiques spéciales

Oil Stop

Spécifications

Connexion

Compression

Calibre de conducteur

.477 in

Matériau

Aluminium

Fini

nu

Isolation

non isolee

Classifications

Marque de produit

Homac

Dimensions

Grosseur

4 pouces de long