text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : PU390PC-3

Description:  PG 1PC COV 3IN 90W PEAK STR 3M

CUP: 622538086518

Fabriqué ou assemblé au Canada.

Pre-galvanized one-piece 3 inches siderail height 90 inches tray width peaked cover 3 meters length
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Fabriqué ou assemblé au Canada.

Descripteurs

Catégorie

Couvercle pour système de support pour câble

Spécifications

Matériau

Acier

Fini

prégalvanisé

Classifications

Marque de produit

Chemin de câbles T&B

Dimensions

Largeur

90 pouces

Longueur

3 m

Hauteur du rail latéral

2 pouces