text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : PU360HCC

Description:  PG 1PC ACC 3IN 60W HD COVER CL.

CUP: 622538074317

Fabriqué ou assemblé au Canada.

Fixation de conduits en acier prégalvanisé. Hauteur du rail latéral 3 pouces, largeur du chemin de câbles 60 pouces.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Fabriqué ou assemblé au Canada.

Descripteurs

Catégorie

Accessoires pour profilé de chemin de câble

Application

Concept enveloppant, offre une protection accrue pour les applications de service dur et les conditions extérieures

Spécifications

Matériau

Acier

Fini

prégalvanisé

Classifications

Marque de produit

Chemin de câbles T&B

Dimensions

Largeur

60 pouces

Hauteur du rail latéral

2 pouces