Alternate Catalog No. : PTSK 2/0
n° de catalogue : PTSK2/0
Description: SHRD COMP PIN TERM 2/0ASCR 1-3/4IN
CUP: 783786742707
Connecteur à broche, douille évasée à compression, série à matrices communes. Calibres de conducteurs aluminium toronné 2/0, ACSR 2/0. Broche en cuivre massif 0,324. Diamètre de douille 0,750.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
- Made from Pure Electrolytic Aluminum for the High Strength and Conductivity
- Tin-Plated Copper Pin Ensures High Conductivity and Bends Easly to Aid in Cable Training
- Prefilled with Oxide Inhibitor to Prevent Oxidation
- Metal Sealant Protects Pin/Body from Moisture Intrusion
- All Pin Terminals Marked with Die References for Easy Identification
Descripteurs
|
Catégorie |
Cosses électriques |
|
Caractéristiques spéciales |
Fabriqué à partir d'aluminium électrolytique qui fournit la résistance et la conductivité élevées. L'inhibiteur d'oxyde empêche l'oxydation. Le mastic métallique protège la broche contre l'intrusion d'humidité. |
|
Application |
Protection pour câbles isolés installés dans des zones exposées |
Spécifications
|
Connexion |
Compression |
|
Matériau |
Aluminium et cuivre |
Classifications
|
Marque de produit |
Homac |
Dimensions
|
Calibre de fils |
Aluminium toronné 2/0, ACSR 2/0 |
Documents/outils d'aide
|
Dessin de vente |