Alternate Catalog No. : PTSG 1/0
n° de catalogue : PTSG1/0
Description: SHRD COMP PIN TERM 1/0 1-7/8IN
CUP: 783786742615
Connecteur à broche, douille évasée à compression, série à matrices communes. Calibres de conducteurs aluminium toronné 1/0, ACSR 1/0. Broche en cuivre massif 0,258. Diamètre de douille 0,640.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
- Made from Pure Electrolytic Aluminum for the High Strength and Conductivity
- Tin-Plated Copper Pin Ensures High Conductivity and Bends Easly to Aid in Cable Training
- Prefilled with Oxide Inhibitor to Prevent Oxidation
- Metal Sealant Protects Pin/Body from Moisture Intrusion
- All Pin Terminals Marked with Die References for Easy Identification
Descripteurs
Catégorie |
Cosses électriques |
Caractéristiques spéciales |
Fabriqué à partir d'aluminium électrolytique qui fournit la résistance et la conductivité élevées. L'inhibiteur d'oxyde empêche l'oxydation. Le mastic métallique protège la broche contre l'intrusion d'humidité. |
Application |
Protection pour câbles isolés installés dans des zones exposées |
Spécifications
Connexion |
Compression |
Matériau |
Aluminium et cuivre |
Classifications
Marque de produit |
Homac |
Dimensions
Calibre de fils |
Aluminium,toronné 1/0, ACSR 1/0 |
Documents/outils d'aide
Dessin de vente |