Alternate Catalog No. : PTM 500
n° de catalogue : PTM500
Description: AL COMP PIN TERM 447-500 5IN
CUP: 783786742509
Connecteur à broche en aluminium à compression. Calibres de conducteurs 447, 500 et 600 CPT aluminium toronné, 397,5, 477, (26/7, 18/1) ACSR. Broche en cuivre massif 0,562. Matrices d"installation 106A, 300, 426, 1-5/17, 317.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
- Connect Aluminum and ACSR to Copper-Alloy Equipment Clamps Eliminating Cold-Flow Problems of Aluminum Conductor in Copper Clamps
- Annealed, Tin-Plated Copper Pin Ensures High Conductivity and Bends Easily to Aid in Cable Training
- Oxide Inhibitor and Metal Sealant Prevent Oxidation and Protect Pin/Body from Moisture Intrusion
- All Pin Terminals Marked with Wire Size, Installing Dies and Compression Locations for Easy Identification
Descripteurs
Catégorie |
Cosses électriques |
Caractéristiques spéciales |
Élimine les problèmes d'écoulement à froid du conducteur en aluminium dans les brides de cuivre. L'inhibiteur d'oxyde et le mastic métallique empêchent l'oxydation et protègent la broche contre l'intrusion d'humidité. |
Application |
Sert à raccorder l'aluminium et le ACSR aux brides en alliage de cuivre. |
Spécifications
Connexion |
Compression |
Matériau |
Aluminium et cuivre avec broche étamée |
Classifications
Marque de produit |
Homac |
Dimensions
Calibre de fils |
447 et 500 et 600 CPT |
Documents/outils d'aide
Dessin de vente |