text.skipToContent text.skipToNavigation

Alternate Catalog No. : PTL 750-9

n° de catalogue : PTL750-9

Description:  AL Comp Pin Term PT 700-750

CUP: 783786742486

Connecteur à broche en aluminium à compression. Calibres de conducteurs 700 et 750 aluminium toronné, 636 (26/7) ACSR. Broche en cuivre massif 0,750. Matrices d"installation 140H, 301, 724, 1-1/2. Longueur 6 pouces.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Connect Aluminum and ACSR to Copper-Alloy Equipment Clamps Eliminating Cold-Flow Problems of Aluminum Conductor in Copper Clamps
  • Annealed, Tin-Plated Copper Pin Ensures High Conductivity and Bends Easily to Aid in Cable Training
  • Oxide Inhibitor and Metal Sealant Prevent Oxidation and Protect Pin/Body from Moisture Intrusion
  • All Pin Terminals Marked with Wire Size, Installing Dies and Compression Locations for Easy Identification

Descripteurs

Catégorie

Connecteurs de fils

Caractéristiques spéciales

Oxide Inhibitor and Metal Sealant Prevent Oxidatin and Protect Pin/Body from Moisture

Application

Connect Aluminum and ACSR to Copper-Alloy Equipment Clamps, Elimanating Cold-Flow Problems of Aluminum Conductor in Copper Clamps.

Spécifications

Connexion

Compression

Matériau

Aluminum, Tin-Plated Copper Pin

Fini

Bare, Pin Tin-Plated.

Isolation

non isolee

Classifications

Marque de produit

Homac

Dimensions

Grosseur

9 inch pin

Calibre de fils

AL 700 to 750 STR kcmil , 636 (26/7) ACSR kcmil