text.skipToContent text.skipToNavigation

Alternate Catalog No. : PTL 636

n° de catalogue : PTL636

Description:  AL COMP PIN TERM 600-636 6IN

CUP: 783786742431

Connecteur à broche en aluminium à compression. Calibres de conducteurs 600 et 636 aluminium toronné, 556,5, 636 (36/1, 26/7) ACSR. Broche en cuivre massif 0,750. Matrices d"installation 140H, 301, 724, 1-1/2.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Connect Aluminum and ACSR to Copper-Alloy Equipment Clamps Eliminating Cold-Flow Problems of Aluminum Conductor in Copper Clamps
  • Annealed, Tin-Plated Copper Pin Ensures High Conductivity and Bends Easily to Aid in Cable Training
  • Oxide Inhibitor and Metal Sealant Prevent Oxidation and Protect Pin/Body from Moisture Intrusion
  • All Pin Terminals Marked with Wire Size, Installing Dies and Compression Locations for Easy Identification

Descripteurs

Catégorie

Cosses électriques

Caractéristiques spéciales

Élimine les problèmes d'écoulement à froid du conducteur en aluminium dans les brides de cuivre. L'inhibiteur d'oxyde et le mastic métallique empêchent l'oxydation et protègent la broche contre l'intrusion d'humidité.

Application

Sert à raccorder l'aluminium et le ACSR aux brides en alliage de cuivre.

Spécifications

Connexion

Compression

Matériau

Aluminium et cuivre avec broche étamée

Classifications

Marque de produit

Homac

Dimensions

Calibre de fils

600 et 636

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici