text.skipToContent text.skipToNavigation

Alternate Catalog No. : PTL 350-8051 TN

n° de catalogue : PTL350-8051TN

Description:  ALUM PIN TERMINAL 336.4-350 TINPLAT

CUP: 783786742417

Tin Plated Aluminum Pin Terminal - Conductor Size 336.4 - 350 kcmil Aluminum and Copper or 2.668 26/7 336.4 18/1 ACSR, Pin Length 6 Inches with Thread 2.500 Inches Long 1-14 UNS-2A. Dies 140H, 301, 342, 724, 1 1/2. Body 6.187 inch long Diamet 1.594 inch. Bores .719 Diameter x 3.375 inch long and 1.031 Diameter x 2.562 inch long. Brown Cap
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Connecteurs de fils

Caractéristiques spéciales

Oxide Inhibitor and Metal Sealant Prevent Oxidatin and Protect Pin/Body from Moisture, All Pin Terminals Marked with Wire Size, Intalling Dies and Compression Locations fro easy identification

Application

Connect Aluminum and ACSR to Copper-Alloy Equipment Clamps, Elimanating Cold-Flow Problems of Aluminum Conductor in Copper Clamps.

Spécifications

Connexion

Compression

Matériau

Aluminium

Fini

étamé

Isolation

non isolee

Classifications

Marque de produit

Homac

Dimensions

Grosseur

Pin 2.5 Inches

Calibre de fils

336,4 et 350