text.skipToContent text.skipToNavigation

Alternate Catalog No. : PTL 1000-2.5

n° de catalogue : PTL1000-2.5

Description:  Aluminum Pin Terminal - 954-1000

CUP: 783786742394

Connecteur à broche en aluminium. Calibre de conducteur 954-1000 kcmil. Longueur 2-1/2 pouces.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Connect Aluminum and ACSR to Copper-Alloy Equipment Clamps Eliminating Cold-Flow Problems of Aluminum Conductor in Copper Clamps
  • Annealed, Tin-Plated Copper Pin Ensures High Conductivity and Bends Easily to Aid in Cable Training
  • Oxide Inhibitor and Metal Sealant Prevent Oxidation and Protect Pin/Body from Moisture Intrusion
  • All Pin Terminals Marked with Wire Size, Installing Dies and Compression Locations for Easy Identification

Descripteurs

Catégorie

Connecteurs de fils

Caractéristiques spéciales

Oxide Inhibitor and Metal Sealant Prevent Oxidatin and Protect Pin/Body from Moisture

Application

Connect Aluminum and ACSR to Copper-Alloy Equipment Clamps, Elimanating Cold-Flow Problems of Aluminum Conductor in Copper Clamps.

Spécifications

Connexion

Compression

Matériau

Aluminum, Tin-Plated Copper Pin

Fini

Bare, Pin Tin-Plated.

Isolation

non isolee

Classifications

Marque de produit

Homac

Dimensions

Grosseur

2-1/2 inch pin

Calibre de fils

954 et 1000