Alternate Catalog No. : PTG 2-3
n° de catalogue : PTG2-3
Description: ALUM PIN TERM - COND No2 3 INCH PIN
CUP: 783786742349
Descripteurs
Catégorie |
Connecteurs de fils |
Caractéristiques spéciales |
Oxide Inhibitor and Metal Sealant Prevent Oxidatin and Protect Pin/Body from Moisture, All Pin Terminals Marked with Wire Size, Intalling Dies and Compression Locations fro easy identification |
Application |
Connect Aluminum and ACSR to Copper-Alloy Equipment Clamps, Elimanating Cold-Flow Problems of Aluminum Conductor in Copper Clamps. |
Spécifications
Connexion |
Compression |
Matériau |
Aluminium |
Fini |
Bare Body, Tin-Plated Pin |
Isolation |
non isolee |
Classifications
Marque de produit |
Homac |
Dimensions
Grosseur |
Pin 3 Inches |
Calibre de fils |
#2, #2, #2 |