text.skipToContent text.skipToNavigation

Alternate Catalog No. : PTF 1000-346

n° de catalogue : PTF1000-346

Description:  ALUMINUM PIN TERMINAL, 1000 KCMIL

CUP: 783786742318

Connecteur à broche en aluminium. Calibre 1000 kcmil.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Connecteurs de fils

Caractéristiques spéciales

Oxide Inhibitor and Metal Sealant Prevent Oxidatin and Protect Pin/Body from Moisture, All Pin Terminals Marked with Wire Size, Intalling Dies and Compression Locations fro easy identification

Application

Connect Aluminum and ACSR to Copper-Alloy Equipment Clamps, Elimanating Cold-Flow Problems of Aluminum Conductor in Copper Clamps.

Spécifications

Connexion

Compression

Matériau

Aluminium

Fini

Bare Body, Tin-Plated Pin

Isolation

non isolee

Classifications

Marque de produit

Homac

Dimensions

Grosseur

Pin 6 Inches

Calibre de fils

1000 kcmil