text.skipToContent text.skipToNavigation

Alternate Catalog No. : PTF 1000-10 A

n° de catalogue : PTF1000-10A

Description:  AL PIN TERM 1000 KCMIL 10 INCH PIN

CUP: 783786742301

All Aluminum Pin Terminal - Conductor Size 1000 Kcmil Aluminum, Pin Length 10 Inches x .992 Diameter. Dies 161, 302, 319, 727. Body 6.202 inches long, Bores 1.193 Diameter x 3.390 inch long and 1.031 Diameter x 2.562 inch long. Brown Cap.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Connecteurs de fils

Caractéristiques spéciales

Oxide Inhibitor and Metal Sealant Prevent Oxidatin and Protect Pin/Body from Moisture, All Pin Terminals Marked with Wire Size, Intalling Dies and Compression Locations fro easy identification

Application

Connect Aluminum and ACSR to Copper-Alloy Equipment Clamps, Elimanating Cold-Flow Problems of Aluminum Conductor in Copper Clamps.

Spécifications

Connexion

Compression

Matériau

Aluminium

Fini

nu

Isolation

non isolee

Classifications

Marque de produit

Homac

Dimensions

Grosseur

Pin 10 Inches

Calibre de fils

1000 kcmil

Conformité et certifications

RoHS RoHS3 Compliant
REACH REACH 233 Compliant
TSCA TSCA Section 6(h) Compliant