text.skipToContent text.skipToNavigation

Alternate Catalog No. : PTD 1500-10

n° de catalogue : PTD1500-10

Description:  ALUM PIN TERMINAL 1500 10 INCH

CUP: 783786742271

Connecteur à broche en aluminium. Calibre de conducteur 1500 kcmil. Longueur 10 pouces.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Connecteurs de fils

Caractéristiques spéciales

Oxide Inhibitor and Metal Sealant Prevent Oxidatin and Protect Pin/Body from Moisture, All Pin Terminals Marked with Wire Size, Intalling Dies and Compression Locations fro easy identification

Application

Connect Aluminum and ACSR to Copper-Alloy Equipment Clamps, Elimanating Cold-Flow Problems of Aluminum Conductor in Copper Clamps.

Spécifications

Connexion

Compression

Matériau

Aluminium

Fini

Bare Body, Tin-Plated Pin

Isolation

non isolee

Classifications

Marque de produit

Homac

Dimensions

Grosseur

Pin 10 Inches

Calibre de fils

1500 kcmil