text.skipToContent text.skipToNavigation

Alternate Catalog No. : PTC 800 R 750

n° de catalogue : PTC800R750

Description:  COPPER TAPERED COMP REDUCER 800-750

CUP: 783786742264

Tin Plated Copper Tapered Compression Reducing Splices - solid center oil stop, wire size 800 kcmil CU to 750 kcmil CU. Installing Dies 106, 24, 1 5/16. Length 49/32 inch. Barrel Length 1-32/32 inch. Black Ink on 750 kcmil End. Orange Ink on 800 kcmil end.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Made from High Conductivity Copper.
  • Tapered Ends Enable use in High-Voltage Installations up to 69kV.
  • PTC Series Features a Solid Center that Prevents Oil Seepage.
  • Tin Plated to Resist Corrosion.

Descripteurs

Catégorie

Épissures à compression pour fils ou câbles

Caractéristiques spéciales

Identification de matrice sur le produit

Application

Haute tension, huile, environnements rudes

Spécifications

Connexion

Compression

Calibre de conducteur

800 kcmil à 750 kcmil

Nombre de conducteurs

2

Matériau

Cuivre

Fini

Étamé

Isolation

non isolee

Conditions environnementales

Environnements rudes

Classifications

Marque de produit

Homac

Dimensions

Grosseur

Longueur de 4,281 pouces