Alternate Catalog No. : PTC 750 R 600
n° de catalogue : PTC750R600
Description: COMPR.TAPER CON.REDUCER 750-600
CUP: 783786789344
Tin Plated Copper Tapered Compression Reducing Splices - solid center oil stop, wire size 750 kcmil CU to 600 kcmil CU. Installing Dies 106, 24, 1 5/16. Length 5-15/16 inch. Barrel Length 2-7/8 inch. Black Ink on 750 kcmil End. Green Ink on 500 kcmil end.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
- Made from High Conductivity Copper.
- Tapered Ends Enable use in High-Voltage Installations up to 69kV.
- PTC Series Features a Solid Center that Prevents Oil Seepage.
- Tin Plated to Resist Corrosion.
Descripteurs
|
Catégorie |
Épissures à compression pour fils ou câbles |
|
Caractéristiques spéciales |
Die Reference on Item. |
|
Application |
High Voltage, Oil, Harsh Enviroments |
Spécifications
|
Connexion |
Compression |
|
Calibre de conducteur |
750 to 600 kcmil |
|
Nombre de conducteurs |
2 |
|
Matériau |
Cuivre |
|
Fini |
Étamé |
|
Isolation |
non isolee |
|
Conditions environnementales |
Environnements rudes |
Classifications
|
Marque de produit |
Homac |
Dimensions
|
Grosseur |
Longueur de 5,937 pouces |