text.skipToContent text.skipToNavigation

Alternate Catalog No. : PTC 750 R 500

n° de catalogue : PTC750R500

Description:  COPPER TAPERED COMP REDUCER 750-500

CUP: 783786742233

Tin Plated Copper Tapered Compression Reducing Splices - solid center oil stop, wire size 750 kcmil CU to 500 kcmil CU. Installing Dies 112, 210, 1 5/16. Length 4-5/64 inch. Barrel Length 1-49/64 inch. Black Ink on 750 kcmil End. Brown Ink on 500 kcmil end.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Made from High Conductivity Copper.
  • Tapered Ends Enable use in High-Voltage Installations up to 69kV.
  • PTC Series Features a Solid Center that Prevents Oil Seepage.
  • Tin Plated to Resist Corrosion.

Descripteurs

Catégorie

Épissures à compression pour fils ou câbles

Caractéristiques spéciales

Identification de matrice sur le produit

Application

Haute tension, huile, environnements rudes

Spécifications

Connexion

Compression

Calibre de conducteur

750 concentrique et comprimé à 500 concentrique et comprimé

Nombre de conducteurs

2

Matériau

Cuivre

Fini

Étamé

Isolation

non isolee

Conditions environnementales

Environnements rudes

Classifications

Marque de produit

Homac

Dimensions

Grosseur

Longueur de 4,078 pouces