text.skipToContent text.skipToNavigation

Alternate Catalog No. : PTC 500 R 350

n° de catalogue : PTC500R350

Description:  COPPER TAPERED COMP REDUCER 500-350

CUP: 783786030699

Tin Plated Copper Tapered Compression Reducing Splices - solid center oil stop, wire size 500 kcmil CU to 350 kcmil CU. Installing Dies TH, 87, 20, 1. Length 3-37/64 inch. Barrel Length 1-11/16 inch.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Made from High Conductivity Copper.
  • Tapered Ends Enable use in High-Voltage Installations up to 69kV.
  • PTC Series Features a Solid Center that Prevents Oil Seepage.
  • Tin Plated to Resist Corrosion.

Descripteurs

Catégorie

Épissures à compression pour fils ou câbles

Caractéristiques spéciales

Die Reference on Item.

Application

High Voltage, Oil, Harsh Enviroments

Spécifications

Connexion

Compression

Calibre de conducteur

500 kcmil à 350 kcmil

Nombre de conducteurs

2

Matériau

Cuivre

Fini

Étamé

Isolation

non isolee

Conditions environnementales

Environnements rudes

Classifications

Marque de produit

Homac

Dimensions

Grosseur

Length 3.531 inches