text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : PTC40030A4

Description:  CLIP TENIR PTC4 30MM JAUNE 100

CUP: 786209836854

Bague-repère ouverte de série PTC avec pochette à étiquette pour fixation à action de ressort sur les câbles et les fils - diamètre de 5 à 6,2 mm, surface de 4 à 5 millimètres carrés, longueur de 21 mm, blanche, convient aux onglets PF-10, PFC042, PP+046, emballage de 200 unités
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Marqueurs d'identification

Spécifications

Couleur

Blanc

Classifications

Marque de produit

EZ-Code

Dimensions

Longueur

0.83 in , 21 mm