Alternate Catalog No. : PTC 300
n° de catalogue : PTC300
Description: CU TP TAPERED SPLICE OIL STOP 300
CUP: 783786742134
- Made from Electrolytic Seamless Copper Tubing for High Conductivity and Minimal Voltage Drop.
- Tapered Ends Enable use in High-Voltage Installations up to 69kV.
- Tin Plated to Resist Corrosion and Extend Shelf Life.
- PTC Series Features a Solid Center that Prevents Oil Seepage.
Descripteurs
Catégorie |
Épissures à compression pour fils ou câbles |
Caractéristiques spéciales |
Conductibilité élevée et meilleure résistance à la corrosion |
Application |
Matériau qui assure une conductibilité élevée et minimise les baisses de tension |
Spécifications
Connexion |
Compression |
Calibre de conducteur |
300 kcmil cuivre |
Nombre de conducteurs |
2 |
Matériau |
Cuivre |
Fini |
Étamé |
Isolation |
non isolee |
Conditions environnementales |
Environnements rudes |
Classifications
Marque de produit |
Homac |
Dimensions
Grosseur |
Longueur de 2-5/8 pouces |
Documents/outils d'aide
Dessin de vente |