Alternate Catalog No. : PTC 2500 R 1750
n° de catalogue : PTC2500R1750
Description: COPPER TAPERED COMP REDUC 2500-1750
CUP: 783786742110
Tin Plated Copper Tapered Compression Reducing Splices - solid center oil stop, wire size 2500 kcmil CU to 1750 kcmil CU. Installing Dies ALCOA DieE 40. Length 8-1/4 inch. Barrel Length 3-11/16 inch.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
- Made from High Conductivity Copper.
- Tapered Ends Enable use in High-Voltage Installations up to 69kV.
- PTC Series Features a Solid Center that Prevents Oil Seepage.
- Tin Plated to Resist Corrosion.
Descripteurs
Catégorie |
Épissures à compression pour fils ou câbles |
Caractéristiques spéciales |
Identification de matrice sur le produit |
Application |
Haute tension, huile, environnements rudes |
Spécifications
Connexion |
Compression |
Calibre de conducteur |
2500 kcmil à 1750 kcmil |
Nombre de conducteurs |
2 |
Matériau |
Cuivre |
Fini |
Étamé |
Isolation |
non isolee |
Conditions environnementales |
Environnements rudes |
Classifications
Marque de produit |
Homac |
Dimensions
Grosseur |
Longueur de 8,25 pouces |