text.skipToContent text.skipToNavigation

Alternate Catalog No. : PTC 2000 R 1500

n° de catalogue : PTC2000R1500

Description:  COPPER TAPERED COMP REDUC 2000-1500

CUP: 783786742080

Tin Plated Copper Tapered Compression Reducing Splices - solid center oil stop, wire size 2000 kcmil CU to 1500 kcmil CU. Installing Dies 175, 34, 2, 2-1/8. Length 7-15/16 inch. Barrel Length 3-17/32 inch.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Made from High Conductivity Copper.
  • Tapered Ends Enable use in High-Voltage Installations up to 69kV.
  • PTC Series Features a Solid Center that Prevents Oil Seepage.
  • Tin Plated to Resist Corrosion.

Descripteurs

Catégorie

Épissures à compression pour fils ou câbles

Caractéristiques spéciales

Identification de matrice sur le produit

Application

Haute tension, huile, environnements rudes

Spécifications

Connexion

Compression

Calibre de conducteur

2000 kcmil à 1500 kcmil

Nombre de conducteurs

2

Matériau

Cuivre

Fini

Étamé

Isolation

non isolee

Conditions environnementales

Environnements rudes

Classifications

Marque de produit

Homac

Dimensions

Grosseur

Longueur de 7,938 pouces