text.skipToContent text.skipToNavigation

Alternate Catalog No. : PTC 1/0

n° de catalogue : PTC1/0

Description:  CU TP TAPERED SPLICE OIL STOP 1/0

CUP: 783786741953

Épissure en cuivre étamé, bouts coniques. Butoir central massif étanche à l"huile. Calibre de fils 1/0.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Made from Electrolytic Seamless Copper Tubing for High Conductivity and Minimal Voltage Drop.
  • Tapered Ends Enable use in High-Voltage Installations up to 69kV.
  • Tin Plated to Resist Corrosion and Extend Shelf Life.
  • PTC Series Features a Solid Center that Prevents Oil Seepage.

Descripteurs

Catégorie

Épissures à compression pour fils ou câbles

Caractéristiques spéciales

Conductibilité élevée et meilleure résistance à la corrosion

Application

Matériau qui assure une conductibilité élevée et minimise les baisses de tension

Spécifications

Connexion

Compression

Calibre de conducteur

1/0 toronné cuivre

Nombre de conducteurs

2

Matériau

Cuivre

Fini

Étamé

Isolation

non isolee

Conditions environnementales

Environnements rudes

Classifications

Marque de produit

Homac

Dimensions

Grosseur

Longueur de 2-1/16 pouces

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici