Alternate Catalog No. : PTB 500-6
n° de catalogue : PTB500-6
Description: Aluminum Pin Terminal - 500 kcmil
CUP: 783786741885
Connecteur à broche en aluminium. Calibre de conducteur 500 kcmil. Longueur 6 pouces.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
- Connect Aluminum and ACSR to Copper-Alloy Equipment Clamps Eliminating Cold-Flow Problems of Aluminum Conductor in Copper Clamps
- Annealed, Tin-Plated Copper Pin Ensures High Conductivity and Bends Easily to Aid in Cable Training
- Oxide Inhibitor and Metal Sealant Prevent Oxidation and Protect Pin/Body from Moisture Intrusion
- All Pin Terminals Marked with Wire Size, Installing Dies and Compression Locations for Easy Identification
Descripteurs
Catégorie |
Connecteurs de fils |
Caractéristiques spéciales |
Oxide Inhibitor and Metal Sealant Prevent Oxidatin and Protect Pin/Body from Moisture |
Application |
Connect Aluminum and ACSR to Copper-Alloy Equipment Clamps, Elimanating Cold-Flow Problems of Aluminum Conductor in Copper Clamps. |
Spécifications
Connexion |
Compression |
Matériau |
Aluminum, Tin-Plated Copper Pin |
Fini |
Bare, Pin Tin-Plated. |
Isolation |
non isolee |
Classifications
Marque de produit |
Homac |
Dimensions
Grosseur |
6 inch Pin |
Calibre de fils |
500 kcmil |