text.skipToContent text.skipToNavigation

Alternate Catalog No. : PTA 350-10

n° de catalogue : PTA350-10

Description:  Aluminum Pin Terminal - 2/0 10 inch

CUP: 783786741755

Connecteur à broche en aluminium. Calibre de conducteur 2/0 toronné, 336,4 ACSR. Longueur 10 pouces.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Made from Pure Electrolytic Aluminum and Soft-Drawn Tinned, Solid Copper Wire for the High Strength and Conductivity of Aluminum and the Flexiblity of Copper
  • Offer Bi-Metallic Transitions from All Aluminum, ACSR and Aluminum-Alloy Conductors to Copper Clamp-Type Equipment Bushings to Eliminate Compatibility Problems with Connections.

Descripteurs

Catégorie

Connecteurs de fils

Caractéristiques spéciales

Hassle-free Terminations.

Application

Bi-Metallic transitions from all Aluminum, ACSR and Aluminum-alloy conductors to Copper Clamp-type Equipment bushings to eliminate compatibility problems with connections

Spécifications

Connexion

Compression

Matériau

Aluminum, Tinned Solid Copper wire Pin.

Fini

Bare, Pin Tin-Plated.

Isolation

non isolee

Classifications

Marque de produit

Homac

Dimensions

Grosseur

10 inch pin

Calibre de fils

2/0 STR AWG , 336.4 ACSR kcmil