text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : PT2-50-50-SS

Description:  BRONZE PARALLEL CLAMP

CUP: 75114160933

Bronze Parallel Clamp, Cable to Cable, Cable Size Both Run and Tap 250-500 Cable Diameter .575-.813 inches, Stainless Steel Hardware
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Connecteurs de sous-station électrique

Caractéristiques spéciales

Stainless Steel Hardware

Spécifications

Connexion d'extrémité

Mechanical

Calibre de conducteur

250 to 500 kcmil

Matériau

Bronze

Isolation

non isolee

Classifications

Marque de produit

Homac

Conformité et certifications

RoHS RoHS3 Compliant
REACH REACH 240 Compliant
TSCA TSCA Section 6(h) Compliant