n° de catalogue : PT-79506-K
Description: PowerTap Wedge 795 795-336.4
CUP: 783786744053
Coin Power Tap avec coquille. Dérivations 795 kcmil. Combinaison de fils 795-336,4.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
- Low Stresses Produced at Interfaces Preclude Significant Conductor Creep and Minimize Loss of Clamping Force on Connectors
- Contact Forces are Nearly Constant During Temperature Changes or Conductor Compaction
- Driving Action Helps Remove Oxidation from Conductor and Lowers Contact Resistance
- RUS Accepted
Descripteurs
Catégorie |
Dérivations électriques |
Caractéristiques spéciales |
Low Stresses produced at interfaces. Precludes significant conductor creep and minimizes loss of clamping force on connectors. |
Spécifications
Matériau |
Aluminium |
Fini |
nu |
Classifications
Marque de produit |
Homac |
Dimensions
Calibre de conducteur |
795 kcmil dérivation, combinaisons de fils 795-6 |
Dérivation |
336.4 kcmil |