text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : PT-79502-K

Description:  POWERTAP WEDGE 795 795-636

CUP: 783786744008

Coin Power Tap avec coquille. Dérivations 795 kcmil. Combinaison de fils 795-636.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Low Stresses Produced at Interfaces Preclude Significant Conductor Creep and Minimize Loss of Clamping Force on Connectors
  • Contact Forces are Nearly Constant During Temperature Changes or Conductor Compaction
  • Driving Action Helps Remove Oxidation from Conductor and Lowers Contact Resistance
  • RUS Accepted

Descripteurs

Catégorie

Dérivations électriques

Caractéristiques spéciales

Low Stresses produced at interfaces. Precludes significant conductor creep and minimizes loss of clamping force on connectors.

Spécifications

Matériau

Aluminium

Fini

nu

Classifications

Marque de produit

Homac

Dimensions

Calibre de conducteur

795 kcmil dérivation, combinaisons de fils 795-6

Dérivation

636 kcmil