text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : PT-55611

Description:  PWRTAP WEDGE 350-556 KCMIL TAP

CUP: 783786070749

Coin Power Tap. Dérivations 336-556 kcmil. Combinaison de fils 556,5-#4 ou #5.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Low Stresses Produced at Interfaces Preclude Significant Conductor Creep and Minimize Loss of Clamping Force on Connectors
  • Contact Forces are Nearly Constant During Temperature Changes or Conductor Compaction
  • Driving Action Helps Remove Oxidation from Conductor and Lowers Contact Resistance
  • RUS Accepted

Descripteurs

Catégorie

Dérivations électriques

Caractéristiques spéciales

Low Stresses produced at interfaces. Precludes significant conductor creep and minimizes loss of clamping force on connectors.

Spécifications

Matériau

Aluminium

Fini

nu

Conditions environnementales

Reliable performance in the Harshest of Environments

Classifications

Marque de produit

Homac

Dimensions

Calibre de conducteur

556.5 to #5 AWG

Dérivation

#3 to #5 STR AWG

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici