text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : PT-55608

Description:  PWR TAP WEDGE 350-556TAP 477-1/0

CUP: 783786743902

Coin Power Tap. Dérivations 336-556 kcmil. Combinaison de fils 477-1/0, 556,5-#2.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Low Stresses Produced at Interfaces Preclude Significant Conductor Creep and Minimize Loss of Clamping Force on Connectors
  • Contact Forces are Nearly Constant During Temperature Changes or Conductor Compaction
  • Driving Action Helps Remove Oxidation from Conductor and Lowers Contact Resistance
  • RUS Accepted

Descripteurs

Catégorie

Dérivations électriques

Caractéristiques spéciales

Prévient le fluage significatif du conducteur et minimise la perte de force de serrage sur les connecteurs. Les forces de contact sont pratiquement inchangées durant les changements de température ou le compactage des conducteurs. L’action de battage aide à enlever les oxydes formés sur les conducteurs et à réduire la résistance de contact.

Application

Rendement fiable en environnements les plus défavorables

Spécifications

Matériau

Aluminium

Fini

nu

Cote de température

90 degrés C

Conditions environnementales

Utilisation extérieure

Classifications

Marque de produit

Homac

Standard

RUS Accepté

Dimensions

Grosseur

Étrier de grosseur 1/0

Calibre de conducteur

556

Dérivation

1/0 to #2 STR AWG

Conformité et certifications

TSCA TSCA Section 6(h) Compliant

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici