text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : PT-35000-K

Description:  PowerTap Wedge w/Shell 350 350-6

CUP: 783786743506

Coin Power Tap. Dérivations 350 kcmil. Combinaison de fils 350-#6. Avec coquille.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Low Stresses Produced at Interfaces Preclude Significant Conductor Creep and Minimize Loss of Clamping Force on Connectors
  • Contact Forces are Nearly Constant During Temperature Changes or Conductor Compaction
  • Driving Action Helps Remove Oxidation from Conductor and Lowers Contact Resistance
  • RUS Accepted

Descripteurs

Catégorie

Dérivations électriques

Caractéristiques spéciales

Low Stresses produced at interfaces. Precludes significant conductor creep and minimizes loss of clamping force on connectors.

Spécifications

Matériau

Aluminium

Fini

nu

Classifications

Marque de produit

Homac

Dimensions

Calibre de conducteur

266 to 350 kcmil

Dérivation

#6 STR AWG , #6 to #4 SOL AWG