n° de catalogue : PT-33608-K
Description: POWERTAP WEDGE W/SHELL 350-556 -4
CUP: 783786743476
Coin Power Tap. Dérivations 336-556 kcmil. Combinaison de fils 336,4-#4. Avec coquille.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
- Low Stresses Produced at Interfaces Preclude Significant Conductor Creep and Minimize Loss of Clamping Force on Connectors
- Contact Forces are Nearly Constant During Temperature Changes or Conductor Compaction
- Driving Action Helps Remove Oxidation from Conductor and Lowers Contact Resistance
- RUS Accepted
Descripteurs
Catégorie |
Dérivations électriques |
Caractéristiques spéciales |
Low Stresses produced at interfaces. Precludes significant conductor creep and minimizes loss of clamping force on connectors. |
Spécifications
Matériau |
Aluminium |
Fini |
nu |
Classifications
Marque de produit |
Homac |
Dimensions
Calibre de conducteur |
350-556 kcmil dérivation, combinaisons de fils 336,4-6 |
Dérivation |
#4 AWG |